|
|
|
EPH3500123
ASFORA TV/R/SAT aljzat, végzáró, 1 dB, bézs
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Asfora
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
TV/SAT/R aljzat
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
TV aljzat típusa
|
Véglezáró (terminál aljzat)
|
Szerelvény kiegészítő információk
|
Csillagpontos rendszerhez
Felfűzött rendszerhez
|
A csomagolás típusa
|
Tasakos
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Karmok51…80 mm
|
Aljzatszám
|
3
|
TV-csatlakozó
|
IEC 9,52 mm-es apa
|
Rádió csatlakozás
|
IEC 9,52 mm csatlakozó
|
SAT-csatlakozó
|
F csatlakozó
|
Csillapítás
|
1 dB
|
Színárnyalat
|
Krém
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
|
Egyenáramú
|
SAT aljzatban
|
Mennyiség soronként
|
1
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rugós bekötés
|
Vezető anyaga
|
Réz
|
Magasság
|
83 mm
|
Szélesség
|
83 mm
|
Mélység
|
42 mm
|
Kiálló mélység
|
13 mm
|
Nettó súly
|
0,117 kg
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
8,000 cm
|
1. csomag súlya
|
104,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
1,118 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
7,021 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|