|
|
|
EPH3500262
ASFORA TV/R/SAT aljzat, átmenő, 4 dB, acél
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Asfora
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
TV/SAT/R aljzat
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
TV aljzat típusa
|
Átmenő (felfűzött)
|
Szerelvény kiegészítő információk
|
Felfűzött rendszerhez
|
A csomagolás típusa
|
Tasakos
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Karmok51…80 mm
|
Aljzatszám
|
3
|
TV-csatlakozó
|
IEC 9,52 mm-es apa
|
Rádió csatlakozás
|
IEC 9,52 mm csatlakozó
|
SAT-csatlakozó
|
F csatlakozó
|
Csillapítás
|
4 dB
|
Színárnyalat
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Festett
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap
|
Egyenáramú
|
SAT aljzatban
|
Mennyiség soronként
|
4
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rugós bekötés
|
Vezető anyaga
|
Réz
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
42 mm
|
Kiálló mélység
|
13 mm
|
Nettó súly
|
0,105 kg
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,5 cm
|
1.csomag hossza
|
7 cm
|
1. csomag súlya
|
92 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,5 cm
|
2. csomag hossza
|
27,5 cm
|
2. csomag súlya
|
999 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
6,391 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|