|
|
|
EPH3700121
ASFORA SAT aljzat, végzáró, 1 dB, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Asfora
|
Termék vagy komponens típusa
|
SAT socket
|
Eszköz megjelenés
|
Komplett termék
|
TV aljzat típusa
|
Végzáró (csatlakozóaljzat)
|
Szerelvény kiegészítő információ
|
Párhuzamos elosztórendszerhez
Horizontális elosztórendszerhez
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
A csomagolás típusa
|
Flow-pack
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék rögzítése
|
Süllyesztett
|
Aljzat száma
|
1
|
SAT aljzat
|
F csatlakozó
|
Csillapítás
|
1 dB
|
DC áram folyás
|
SAT aljzatban
|
Vonalankénti szám
|
1
|
Csatlakozások pontjai
|
Rugós bekötés
|
Anyag
|
ABS + PC: fedlap
ABS + PC: fedlap
|
Felületkidolgozás
|
Fényes
|
Vezetőanyag
|
Réz
|
Rögzítési mód
|
Click-in51…80 mm
|
Magasság
|
83 mm
|
Szélesség
|
83 mm
|
Mélység
|
42 mm
|
Telepítési mélység
|
13 mm
|
Súly
|
0,087 kg
|
Környezet
Minőségjelző címkék
|
CE
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
92,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
917,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
11,649 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|