|
|
|
EPH3700162
ASFORA SAT aljzat, végzáró, 1 dB, acél
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Asfora
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
SAT aljzat
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
TV aljzat típusa
|
Véglezáró (terminál aljzat)
|
Szerelvény kiegészítő információk
|
Csillagpontos rendszerhez
Felfűzött rendszerhez
|
A csomagolás típusa
|
Tasakos
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Karmok51…80 mm
|
Aljzatszám
|
1
|
SAT-csatlakozó
|
F csatlakozó
|
Csillapítás
|
1 dB
|
Színárnyalat
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Festett
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap
|
Egyenáramú
|
SAT aljzatban
|
Mennyiség soronként
|
1
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rugós bekötés
|
Vezető anyaga
|
Réz
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
42 mm
|
Kiálló mélység
|
13 mm
|
Nettó súly
|
0,075 kg
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,3 cm
|
1.csomag hossza
|
7,3 cm
|
1. csomag súlya
|
75,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,4 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,5 cm
|
2. csomag hossza
|
27,5 cm
|
2. csomag súlya
|
828,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
3. csomag hossza
|
60,0 cm
|
3. csomag súlya
|
10,639 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|