|
|
|
EPH4200162
ASFORA 2xRJ11 telefon aljzat, acél
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Asfora
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Telefon aljzat
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Telefonaljzat típusa
|
RJ11 (4 érintkező(k)
|
Színárnyalat
|
Acél
|
A csomagolás típusa
|
Tasakos
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Karmok51…80 mm
|
Felületkezelés
|
Festett
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros bekötések
|
Kábel merevsége
|
Merev
Rugalmas
|
Vezető anyaga
|
Réz
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
38 mm
|
Kiálló mélység
|
9 mm
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Nettó súly
|
0,054 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,0 cm
|
1.csomag hossza
|
5,0 cm
|
1. csomag súlya
|
57,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,1 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,5 cm
|
2. csomag hossza
|
27,5 cm
|
2. csomag súlya
|
829 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
40 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
10,699 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|