Schneider-Electric
 
EPH4400123 picture- web-product-data-sheet
EPH4400123
ASFORA 2xRJ45 Cat5e UTP aljzat, bézs
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Adatcsatlakozó
Készülék alkalmazása Kommunikáció
Készülék bemutatása Komplett termék
Kábel árnyékolás típusa UTP
Adatcsatlakozó típusa RJ45
Színárnyalat Krém
Csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő
Készülék felszerelése Süllyesztett
Aljzatok száma 2
Kommunikációs hálózati kategória 5e
Csatlakozások - bekötések IDC
Vezetékek száma 2 vezeték(ek)
Kábel merevsége Merev
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Felületképzés Fényes
Vezető anyaga Réz
Rögzítési mód Karmok51…80 mm
Magasság 83 mm
Szélesség 83 mm
Mélység 48 mm
Kivetítési mélység 9 mm
Nettó súly 0,072 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 8,0 cm
1. csomag súlya 72,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hossza 27,5 cm
2. csomag súlya 794,8 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hossza 60,0 cm
3. csomag súlya 10,08 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months