|
|
|
EPH5500123
ASFORA Kábelkivezető, bézs
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Asfora
|
Termékcsalád
|
Asfora
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelkivezető
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Névleges áram
|
25 A -250 V AC
|
Színárnyalat
|
Krém
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Anyag
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
48 mm
|
Rögzítési mód
|
Karmok, a karmok tartománya: 56…74 mm
Csavarok
|
Kiálló mélység
|
19,85 mm
|
Nettó súly
|
0,05613 kg
|
Környezet
Minőségi címkék
|
CE
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
8,000 cm
|
1. csomag súlya
|
72,800 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
807,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
10,247 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|