Schneider-Electric
 
EPH5500162 picture- web-product-data-sheet
EPH5500162
ASFORA Kábelkivezető, acél
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Asfora
Termékcsalád Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Kábelkivezető
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Névleges áram 25 A -250 V AC
Színárnyalat Acél
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Anyag Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Felületkezelés Fényes
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 48 mm
Rögzítési mód Karmok, a karmok tartománya: 56…74 mm
Csavarok
Kiálló mélység 19,85 mm
Nettó súly 0,0524 kg
Környezet
Minőségi címkék CE
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1.csomag hossza 7,0 cm
1. csomag súlya 62,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hossza 27,5 cm
2. csomag súlya 686,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hossza 60,0 cm
3. csomag súlya 8,829 kg