|
|
|
ESEEXPCZZSPMZZ
EcoStruxure Machine Expert Standard licensz, 1 felhasználós, papír
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 09, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
EcoStruxure Machine Expert
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Licensz
|
Formátum
|
Papír
|
Engedély típusa
|
Standard
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Tartozék
|
License
|
Kiegészítő jellemzők
Szoftver megnevezés
|
EcoStruxure Machine Expert
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
25,0 cm
|
1.csomag hossza
|
17,5 cm
|
1. csomag súlya
|
60,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
648,0 g
|
|
|