Schneider-Electric
ESESVNCZZTPMZZ picture- web-product-data-sheet
ESESVNCZZTPMZZ
EcoStruxure Machine Expert SVN Multi-User engineering kiegészítő licensz, 10 felhasználós, papír
Schneider Electric
T0DAY
DEC. 05, 2024
End of Commercialization
JAN. 09, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték EcoStruxure Machine Expert
Termék vagy alkatrész típusa Licensz
Formátum Papír
Engedély típusa Addon
Mennyiség készletenként 1 darab
Tartozék License
Kiegészítő jellemzők
Szoftver megnevezés EcoStruxure Machine Expert
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,1 cm
1. csomag szélessége 25,0 cm
1.csomag hossza 17,5 cm
1. csomag súlya 56,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 704,0 g