|
|
|
ETK10191
ULTRA Egyes univerzális szerelődoboz, magas
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Ultra
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adapterek összekötősín rendszerekhez
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9010)
|
Tartozék
|
2 csavar
|
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma
|
1-es sorolás
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Szerelési hely
|
75 mm csatornarendszer
|
Termék rendeltetési helye
|
Vezetékes eszköz c/c 60 mm
|
Rögzítési mód
|
Furatokba csatlakoztatható
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
Hosszúság
|
112 mm
|
Magasság
|
88 mm
|
Szélesség
|
25 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2006/A2
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,8 cm
|
1.csomag hossza
|
11,2 cm
|
1. csomag súlya
|
33,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
17,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
13,0 cm
|
2. csomag hossza
|
14,0 cm
|
2. csomag súlya
|
254,05 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
80
|
3.csomag magassága
|
29,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
3. csomag hossza
|
39,2 cm
|
3. csomag súlya
|
4,465 kg