Schneider-Electric
 
ETK10196 picture- web-product-data-sheet
ETK10196
ULTRA Kettes univerzális szerelődoboz, magas
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Ultra
Termék vagy alkatrész típusa Adapterek összekötősín rendszerekhez
Színárnyalat Fehér (RAL 9010)
Tartozék 2 csavar
Mennyiség készletenként 5 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma 2-es sorolás
Modulok száma 4 modul
Szerelési hely 75 mm csatornarendszer
Termék rendeltetési helye Vezetékes eszköz c/c 60 mm
Rögzítési mód Furatokba csatlakoztatható
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Hosszúság 183 mm
Magasság 88 mm
Szélesség 28 mm
Környezet
Szabványok EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2006/A2
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…60 °C
IP védettségi fok IP40
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,5 cm
1. csomag szélessége 8,8 cm
1.csomag hossza 18,3 cm
1. csomag súlya 46 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 28 cm
2. csomag szélessége 11 cm
2. csomag hossza 21 cm
2. csomag súlya 368 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 35
3.csomag magassága 29,5 cm
3. csomag szélessége 60 cm
3. csomag hossza 39,2 cm
3. csomag súlya 2,976 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months