|
|
|
ETK15171
ULTRA Kábeltartó (151x50)
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Ultra
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábel rögzítő
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9010)
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Csatormázási méret
|
151 x 50 mm
|
Csővezeték anyag
|
Műanyag
|
Rögzítési mód
|
Furatokba csatlakoztatható
|
Anyag
|
PC/ABS
|
Magasság
|
11 mm
|
Szélesség
|
125 mm
|
Mélység
|
30 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2006/A2
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,5 cm
|
1.csomag hossza
|
3,0 cm
|
1. csomag súlya
|
15,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
2. csomag hossza
|
13,5 cm
|
2. csomag súlya
|
150,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
360
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
3. csomag hossza
|
60,0 cm
|
3. csomag súlya
|
4,17 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|