Schneider-Electric
 
ETK20550 picture- web-product-data-sheet
ETK20550
ULTRA T-elem (21x12)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Ultra
Termék vagy alkatrész típusa T elágazó
Készülék alkalmazás Kábel elosztása
Színárnyalat Fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Csatormázási méret 21 x 12 mm
Csővezeték anyag Műanyag
Rögzítési mód Furatokba csatlakoztatható
Anyag ABS hőre lágyuló burkolat
Magasság 35 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 14 mm
Környezet
Szabványok EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2006/A2
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -5…60 °C
IP védettségi fok IP40
IK védettségi fok IK07
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,5 cm
1. csomag szélessége 1,4 cm
1.csomag hossza 4,5 cm
1. csomag súlya 5,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,0 cm
2. csomag szélessége 10,5 cm
2. csomag hossza 13,5 cm
2. csomag súlya 109,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 360
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hossza 60,0 cm
3. csomag súlya 4,32 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months