Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ETK32050 |
Schneider-Electric
 
ETK32050 picture- web-product-data-sheet
ETK32050
ULTRA T-elem (32x17)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Ultra
Termék vagy alkatrész típusa T elágazó
Készülék alkalmazás Kábel elosztása
Színárnyalat Fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Csatormázási méret 32 x 17 mm
Csővezeték anyag Műanyag
Rögzítési mód Furatokba csatlakoztatható
Anyag ABS hőre lágyuló burkolat
Magasság 55,4 mm
Szélesség 76,4 mm
Mélység 19 mm
Környezet
Szabványok EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2006/A2
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…60 °C
IP védettségi fok IP40
IK védettségi fok IK07
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,54 cm
1. csomag szélessége 1,9 cm
1.csomag hossza 7,64 cm
1. csomag súlya 15,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,0 cm
2. csomag szélessége 10,5 cm
2. csomag hossza 13,5 cm
2. csomag súlya 209,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 360
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hossza 60,0 cm
3. csomag súlya 7,92 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen