|
|
|
ETK70261
ULTRA Végzáró elem, jobbos (70x20)
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 09, 2019
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Ultra
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ütköző
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9010)
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
Kábel elosztása
|
Csatormázási méret
|
70 x 20 mm
|
Csővezeték anyag
|
Műanyag
|
Szerelési hely
|
Jobb
|
Rögzítési mód
|
Furatokba csatlakoztatható
|
Anyag
|
ABS hőre lágyuló burkolat
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
22 mm
|
Mélység
|
16 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2006/A2
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-5…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,6 cm
|
1.csomag hossza
|
2,2 cm
|
1. csomag súlya
|
11 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|