Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ETK70280 |
Schneider-Electric
ETK70280 picture- web-product-data-sheet
ETK70280
Ultra - universal installation box kit - 1-module - white RAL 9010
Schneider Electric
T0DAY
DEC. 23, 2024
 
 
 
End of Commercialization
SZEPT. 26, 2017
End of Standard Services
OKT. 26, 2017
Fő jellemzők
Termékválaszték Ultra
Termék vagy alkatrész típusa Telepítési doboz
Színárnyalat Fehér (RAL 9010)
Tartozék Adapter
Rögzítőcsavarok
Mennyiség készletenként 4 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma 1-es sorolás
Modulok száma 2 modul
Termék rendeltetési helye Vezetékes eszköz c/c 60 mm
Rögzítési mód Furatokba csatlakoztatható
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Magasság 112 mm
Szélesség 86 mm
Mélység 40 mm
Környezet
Szabványok EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2006/A2
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
IP védettségi fok IP40
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,25 cm
1. csomag szélessége 11,2 cm
1.csomag hossza 8,6 cm
1. csomag súlya 70 g
Garancia
Garancia 18 months