Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ETK70297 |
Schneider-Electric
 
ETK70297 picture- web-product-data-sheet
ETK70297
ULTRA 6 modulos szerelődoboz szegélycsatornához, 45x45-ös szerelvényekhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Ultra
Termék vagy alkatrész típusa Telepítési doboz
Színárnyalat Fehér (RAL 9010)
Tartozék Adapter
Rögzítőcsavarok
Mennyiség készletenként 4 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma 1-es sorolás
Modulok száma 6 modul
Termék rendeltetési helye 45 x 45 mm Vezetékes eszköz
Rögzítési mód Furatokba csatlakoztatható
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Magasság 112 mm
Szélesség 158,5 mm
Mélység 53,5 mm
Környezet
Szabványok EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2006/A2
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
IP védettségi fok IP40
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,35 cm
1. csomag szélessége 11,2 cm
1.csomag hossza 15,85 cm
1. csomag súlya 138 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen