|
ETXPA511M3
Modicon ETB kiegészítő, külső tápcsatlakozó Modbus TCP/IP, 5P
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 25, 2021
|
|
End of Standard Services JÚN. 30, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon LMC058
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Csatlakozó típusa
|
5 csapos
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,7 cm
|
1.csomag hossza
|
20,3 cm
|
1. csomag súlya
|
55,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,5 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Garancia
|