|
ETXPC411M300040
Modicon ETB kiegészítő, tápkábel, 4P, 4m
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚL. 23, 2021
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon LMC058
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelcsatlakozó
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Kábel
|
Csatlakozó típusa
|
4-pin female straight connector
|
Kábelhossz
|
4 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
25,4 cm
|
1.csomag hossza
|
35,6 cm
|
1. csomag súlya
|
661,0 g