|
|
|
ETXPC412M2M4006
Modicon ETB kiegészítő, tápkábel, derékszögű csatlakozó, 4P, 0,6m
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚL. 23, 2021
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon LMC058
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelcsatlakozó
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Kábel
|
Csatlakozó típusa
|
4-pin 90° connector
|
Kábelhossz
|
0,6 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,300 cm
|
1.csomag hossza
|
30,500 cm
|
1. csomag súlya
|
156,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
72
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
11,630 kg