Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ETXSC413U1M3003 |
Schneider-Electric
ETXSC413U1M3003 picture- web-product-data-sheet
ETXSC413U1M3003
Modicon ETB kiegészítő, I/O elosztó ULock/M12
Schneider Electric
T0DAY
DEC. 23, 2024
 
 
 
End of Commercialization
JÚN. 30, 2021
End of Standard Services
JÚN. 30, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon LMC058
Termék vagy alkatrész típusa Kábelcsatlakozó
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész típusa Kábel
Csatlakozó típusa M12
Kábelhossz 0,3 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 12,7 cm
1.csomag hossza 20,3 cm
1. csomag súlya 78,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 8,24 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months