Készülék alkalmazás
|
Elektromosautó-töltő álomás
|
A telepítés típusa
|
Beltéri/kültéri
|
Szerelési hely
|
Falra szerelhető
Talajon álló with lábazat (külön kell rendelni)
|
Pólusok leírása
|
3P+N
|
Bemeneti feszültség
|
360...440 V AC -50...60 Hz, 3 fázis
|
Input current
|
32…40 A
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
SAE CCS Combo 2: 24 kW at 1,5…65 A, 200...530 V, DC
|
Kimeneti típus
|
Jobb oldal: 1 töltőkábel of 3,5 m and nem visszahúzható
|
Kimenetek száma
|
1
|
Csatlakozó típusa
|
SAE CCS Combo 2
|
Védelem típusa
|
Rövidzárvédelem a kimeneten
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Földzárlat védelem
Hőmérséklet-emelkedés elleni védelem
|
Megjelenítő típusa
|
LCD érintőképernyő : 7 inch
|
Vezérlőgomb típusa
|
Indítás
Stop
Vészleállító
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Zavarok elleni védettség ipari környezetben:
Kibocsátási standard ipari környezetben:
|
Anyag
|
Szekrény: fémes, fehér
|
Szín
|
Előlap: fehér jelző (RAL 9003)
Test: sötétszürke (RAL 7021)
|
Magasság
|
860 mm
|
Szélesség
|
507 mm
|
Mélység
|
250 mm
|
Nettó súly
|
66 kg
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
|
Célország
|
Minden
|
Szolgáltatások
|
Kereskedelmi üzemeltetési szerződés
|
Ethernet szolgáltatás
|
Webböngésző
|
Kommunikációs protokoll
|
OCPP 1.6
WLAN
Ethernet TCP/IP
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
3G/4G
WLAN
TCP/IP
|