|
|
|
EVD1S24T0H
Fast charging station, EVlink, DC fast charger, 24 kW, CHAdeMO connector, wall mount
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Gyorstöltő állomás
|
Beléptetőrendszer
|
RFID kártya megfelel ISO/IEC 14443 A and B
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Elektromosautó-töltő álomás
|
A telepítés típusa
|
Beltéri/kültéri
|
Szerelési hely
|
Falra szerelhető
Talajon álló with lábazat (külön kell rendelni)
|
Pólusok leírása
|
3P+N
|
Bemeneti feszültség
|
360...440 V AC -50...60 Hz, 3 fázis
|
Input current
|
32…40 A
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
CHAdeMO: 24 kW at 1,5…65 A, 150...500 V, DC
|
Kimeneti típus
|
Jobb oldal: 1 töltőkábel of 3,5 m and nem visszahúzható
|
Kimenetek száma
|
1
|
Csatlakozó típusa
|
CHAdeMO
|
Védelem típusa
|
Rövidzárvédelem a kimeneten
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Földzárlat védelem
Hőmérséklet-emelkedés elleni védelem
|
Megjelenítő típusa
|
LCD érintőképernyő : 7 inch
|
Vezérlőgomb típusa
|
Indítás
Stop
Vészleállító
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Zavarok elleni védettség ipari környezetben:
Kibocsátási standard ipari környezetben:
|
Anyag
|
Szekrény: fémes, fehér
|
Szín
|
Előlap: fehér jelző (RAL 9003)
Test: sötétszürke (RAL 7021)
|
Magasság
|
860 mm
|
Szélesség
|
507 mm
|
Mélység
|
250 mm
|
Nettó súly
|
66 kg
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
|
Célország
|
Minden
|
Szolgáltatások
|
Kereskedelmi üzemeltetési szerződés
|
Ethernet szolgáltatás
|
Webböngésző
|
Kommunikációs protokoll
|
OCPP 1.6
WLAN
Ethernet TCP/IP
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
3G/4G
WLAN
TCP/IP
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP55
|
IK védettségi fok
|
IK10
|
Hatásfok
|
95 %
|
Power factor
|
0,99
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…60 °C
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Relatív páratartalom
|
10…95 %
|
Szabványok
|
EN 61851:ed. 4
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
60,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
67,0 cm
|
1.csomag hossza
|
122,0 cm
|
1. csomag súlya
|
116,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|