Schneider-Electric
 
EVD1S24THB picture- web-product-data-sheet
EVD1S24THB
Fast charging station, EVlink, DC fast charger, 24 kW, SAE CCS / CHAdeMO connectors, wall mount
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád EVlink
Termék vagy alkatrész típusa Gyorstöltő állomás
Beléptetőrendszer RFID kártya megfelel ISO/IEC 14443 A and B
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás Elektromosautó-töltő álomás
A telepítés típusa Beltéri/kültéri
Szerelési hely Falra szerelhető
Talajon álló with lábazat (külön kell rendelni)
Pólusok leírása 3P+N
Bemeneti feszültség 360...440 V AC -50...60 Hz, 3 fázis
Input current 38…42 A
Névleges kimeneti teljesítmény CHAdeMO: 24 kW at 1,5…65 A, 150...500 V, DC
SAE CCS Combo 2: 24 kW at 1,5…65 A, 200...530 V, DC
Kimeneti típus Jobb oldal: 1 töltőkábel of 3,25 m and nem visszahúzható
Baloldal: 1 töltőkábel of 3,25 m and nem visszahúzható
Kimenetek száma 2
Csatlakozó típusa SAE CCS Combo 2
CHAdeMO
Védelem típusa Rövidzárvédelem a kimeneten
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Földzárlat védelem
Hőmérséklet-emelkedés elleni védelem
Megjelenítő típusa LCD érintőképernyő : 7 inch
Vezérlőgomb típusa Indítás
Stop
Vészleállító
Elektromágneses kompatibilitás Zavarok elleni védettség ipari környezetben:
Kibocsátási standard ipari környezetben:
Anyag Szekrény: fémes, fehér
Szín Előlap: fehér jelző (RAL 9003)
Test: sötétszürke (RAL 7021)
Magasság 1225 mm
Szélesség 507 mm
Mélység 250 mm
Nettó súly 93 kg
Terméktanúsítványok EAC
Célország Minden
Szolgáltatások Kereskedelmi üzemeltetési szerződés
Ethernet szolgáltatás Webböngésző
Kommunikációs protokoll OCPP 1.6
WLAN
Ethernet TCP/IP
Kommunikációs hálózat típusa 3G/4G
WLAN
TCP/IP
Környezet
IP védettségi fok IP55
IK védettségi fok IK10
Hatásfok 95 %
Power factor 0,99
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…60 °C
Működési magasság 0...2000 m
Relatív páratartalom 10…95 %
Szabványok EN 61851:ed. 4
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 58,0 cm
1. csomag szélessége 67,0 cm
1.csomag hossza 150,0 cm
1. csomag súlya 128,0 kg