|
|
|
EVH2S11P0CK
EVLink Lakossági elektromos autótöltő állomás beépített kábellel T2 - 11 kW
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék neve
|
EVlink Wallbox
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Töltőállomás
|
Készülék rövid neve
|
EVH2
|
Pólusok leírása
|
3P+N
|
Szerelési mód
|
Falra szerelhető
|
Ajánlat típusa
|
Szabványos
|
Maximális teljesítmény
|
11 kW 16 A
|
Töltőcsatlakozók száma
|
1
|
Csatlakozás típus
|
Mellékelt kábel T2 4 m
|
Beléptetőrendszer
|
Kulcs
|
Kiegészítő jellemzők
Névleges tápfeszültség
|
380...415 V AC 50/60 Hz
|
Földelési rendszer
|
TT
TN
|
Bemenetek száma
|
1
|
Bemenet típusa
|
Kontaktus esetén teljesítmény-korlátozás
Kontaktus esetén késleltetett töltés
|
Vezérlés típusa
|
1 fehér gomb, funkció: leállítás/újraindítás
Zöld gomb, funkció: kábel kioldása
|
Helyi jelzés
|
1 többszínű LED, funkció: állapot visszajelzés
|
Magasság
|
480 mm
|
Szélesség
|
330 mm
|
Mélység
|
170 mm
|
Nettó súly
|
7,5 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
Szürke (RAL 7016)
|
Szabványok
|
IEC 62196-2
IEC 62196-1
IEC 61851-1
IEC 61851-22
|
Terméktanúsítványok
|
CE
CB
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP54 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 %
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
27,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
40,500 cm
|
1.csomag hossza
|
54,000 cm
|
1. csomag súlya
|
9,048 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
44,192 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|