Schneider-Electric
 
EVH2S3P0AK picture- web-product-data-sheet
EVH2S3P0AK
EVLink Lakossági elektromos autótöltő állomás beépített kábellel T1 - 3,5 kW
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád EVlink
Termék neve EVlink Wallbox
Termék vagy alkatrész típusa Töltőállomás
Készülék rövid neve EVH2
Pólusok leírása 1P+N
Szerelési mód Falra szerelhető
Ajánlat típusa Szabványos
Maximális teljesítmény 3,7 kW 16 A
Töltőcsatlakozók száma 1
Csatlakozás típus Mellékelt kábel T1 4 m
Beléptetőrendszer Kulcs
Kiegészítő jellemzők
Névleges tápfeszültség 220...240 V AC 50/60 Hz
Földelési rendszer TT
TN
Bemenetek száma 1
Bemenet típusa Kontaktus esetén teljesítmény-korlátozás
Kontaktus esetén késleltetett töltés
Vezérlés típusa 1 fehér gomb, funkció: leállítás/újraindítás
Zöld gomb, funkció: kábel kioldása
Helyi jelzés 1 többszínű LED, funkció: állapot visszajelzés
Magasság 480 mm
Szélesség 330 mm
Mélység 170 mm
Termék súlya 7,5 kg
Szín Fehér (RAL 9003)
Szürke (RAL 7016)
Szabványok IEC 61851-22
IEC 61851-1
IEC 62196-1
IEC 62196-2
Terméktanúsítványok CB
CE
Környezet
IP védettségi szint IP54 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -30…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Relatív páratartalom 5…95 %
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 27,000 cm
1. csomag szélessége 53,320 cm
1.csomag hossza 40,000 cm
1. csomag súlya 8,794 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 43,676 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ