|
|
|
EVH3S7P0AK
EVlink Wallbox Plus beépített kábellel T1_ 1P_32A/7kW
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 11, 2022
|
|
|
End of Standard Services ÁPR. 11, 2030
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék neve
|
EVlink Wallbox Plus
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Töltőállomás
|
Készülék rövid neve
|
EVH3
|
Pólusok leírása
|
1P+N
|
Szerelési mód
|
Falra szerelhető
|
Maximális teljesítmény
|
7,4 kW 32 A
|
Töltőcsatlakozók száma
|
1
|
Csatlakozás típus
|
Mellékelt kábel T1 jobb oldal 4 m
|
Beléptetőrendszer
|
Kulcs
|
Kiegészítő jellemzők
Névleges tápfeszültség
|
220...240 V AC 50/60 Hz
|
Földelési rendszer
|
IT kiegészítő szigetelő transzformátorral a tápegységen bizonyos típusú járművekhez
TT
TN-S
|
Bemenetek száma
|
1
|
Bemenet típusa
|
Kontaktus esetén teljesítmény-korlátozás
Kontaktus esetén késleltetett töltés
Digitális esetén dinamikus energiamenedzsment Francia egyfázisú elektronikus áram méréshez csatlakozáshoz
|
Vezérlés típusa
|
1 fehér gomb, funkció: leállítás/újraindítás
|
Helyi jelzés
|
1 többszínű ellenőrzőfény, funkció: állapot visszajelzés
|
Magasság
|
480 mm
|
Szélesség
|
330 mm
|
Mélység
|
170 mm
|
Nettó súly
|
7,6 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
Szürke (RAL 7016)
|
Szabványok
|
IEC 61851-1
IEC 61851-22
IEC 62196-1
IEC 62196-2
|
Terméktanúsítványok
|
CE
CB
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP54 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 %
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
25 cm
|
1. csomag szélessége
|
39,5 cm
|
1.csomag hossza
|
53,4 cm
|
1. csomag súlya
|
9,4 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|