|
|
|
EVP1BSE43
T2S aljzat Smart Wallbox IEC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
Aljzat-kimenet típusa
|
T2 csapóajtóval
|
Pólusok leírása
|
3P+N
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
380...415 V AC 50/60 Hz
|
Maximális betáp áram
|
32 A
|
Földelő rendszer
|
TT kompatibilis
TN kompatibilis
IT kompatibilis kiegészítő szigetelő transzformátorral a tápegységen
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
22 W 32 A
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 töltőállomás
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Műanyag
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Magasság
|
150 mm
|
Szélesség
|
150 mm
|
Mélység
|
300 mm
|
Nettó súly
|
0,65 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP54 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 %
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1.csomag hossza
|
40,0 cm
|
1. csomag súlya
|
764,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|