|
|
|
EVP1DB2LG
Pedestal, EVlink, for DC charging station 24 kW multi connector
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Lábazat
|
Készülék rövid neve
|
Lábazat több csatlakozós 24 kW DC töltőhöz
|
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás
|
1 x töltőállomás
|
Készülék alkalmazás
|
Elektromosautó-töltő álomás
|
A telepítés típusa
|
Beltéri/kültéri
|
Szerelési mód
|
Talajon álló
|
Anyag
|
Fém
|
Szín
|
Sötétszürke (RAL 7021)
|
Magasság
|
1835 mm
|
Szélesség
|
536 mm
|
Mélység
|
336 mm
|
Tömeg
|
53 kg (lábazat)
146 kg (töltőállomás lábazattal)
|
Környezet
Termékcsalád kompatibilitása
|
EVlink EVlink Fast Charge Solution
|
IK védettségi fok
|
IK10
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
59,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
69,0 cm
|
1.csomag hossza
|
198,0 cm
|
1. csomag súlya
|
156,0 kg