|
|
|
EVP1FKC
EVLINK DIN sín szerelő készlet
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
DIN sín készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
EVlink EVlink parking töltőállomás
|
Szerelési mód
|
Talajon álló
|
Nettó súly
|
7,1 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61851-1
|
Magasság
|
369 mm
|
Szélesség
|
249 mm
|
Mélység
|
31 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
21,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
32,000 cm
|
1.csomag hossza
|
43,500 cm
|
1. csomag súlya
|
4,900 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
102,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
53,300 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|