|
|
|
EVP1MWSI
WIFI EVLink Smart Wallbox
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 31, 2015
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
WiFi kártya
|
Csatornák száma
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Frekvenciasáv
|
2,4 GHz ETSI megfelel IEEE 802.11b/g/n
5 GHz ETSI megfelel IEEE 802.11a
|
Ethernet protokoll
|
Ethernet TCP/IP
|
Kódoló protokoll
|
WEP 64 WEP
WEP 128 WEP
WPA-PSK WPA-PSK
WPA2-PSK WPA2-PSK
WPA-TKIP PEAP
WPA2-AES PEAP
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
Wi-Fi
|
Ethernet szolgáltatás
|
Ethernet híd
|
Vevő érzékenység
|
- 90...- 74 dBm megfelel IEEE 802.11a
- 92...- 86 dBm megfelel IEEE 802.11b
- 89...- 72 dBm megfelel IEEE 802.11g
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
5 V DC
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
90 mm
|
Mélység
|
15 mm
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…80 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 %
|
Szabványok
|
IEEE 802.11b
IEEE 802.11a
IEEE 802.11g
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6 cm
|
1. csomag szélessége
|
16 cm
|
1.csomag hossza
|
25 cm
|
1. csomag súlya
|
224 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|