|
|
|
EVP1PBSSG
Tartóoszlop 1 vagy 2 db EVLink Smart Wallboxhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚL. 10, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vékony pólus
|
Készülék rövid neve
|
EVP1
|
Szerelési mód
|
Talajon álló
|
Anyag
|
Alumínium vagy műanyag
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1
EVlink EVlink Wallbox EVH2
|
Nettó súly
|
17 kg
|
Szín
|
Szürke (RAL 7016)
Fehér (RAL 9003)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
21,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
49,5 cm
|
1.csomag hossza
|
150 cm
|
1. csomag súlya
|
19 kg