|
|
|
EVP1PFSS
EVlink külön rendelhető fedél zöld háztartási aljzat fehér logo
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fül
|
Anyag
|
Műanyag
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
EVlink EVlink parking csatlakozóaljzat
|
Magasság
|
139 mm
|
Szélesség
|
73 mm
|
Mélység
|
13 mm
|
Szín
|
Zöld
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11 cm
|
1. csomag szélessége
|
11 cm
|
1.csomag hossza
|
16 cm
|
1. csomag súlya
|
0,2 kg
|
|
|