|
|
|
EVP1PH
Evlink Parking Offer kétoldalú kábeltartó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábel tartó
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
66 mm
|
Szélesség
|
555 mm
|
Mélység
|
59,5 mm
|
Nettó súly
|
2 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,0 cm
|
1.csomag hossza
|
61,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,074 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
50,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
35,35 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|