|
|
|
EVP1WPSC
EVLink töltő bevezető vezeték burkolat
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védő takaró csatlakozóhoz
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
EVlink EVlink parking töltőállomás
|
Szerelési mód
|
Falra szerelhető
|
IK védettségi fok
|
IK10
|
Nettó súly
|
1 kg
|
Szín
|
Fekete
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61010-1
IEC 61851-1
|
Magasság
|
113 mm
|
Szélesség
|
336 mm
|
Mélység
|
183 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
21,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
25,5 cm
|
1.csomag hossza
|
30,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,354 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
99,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
40,996 kg