|
|
|
EVP2FBS
EVlink Parking alsó doboz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Alapszerkezet
|
Szerelési mód
|
Talajon álló
|
Anyag
|
Acél rozsdamentes bevonattal
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
EVlink EVlink parking EVF2 töltőállomás
|
Nettó súly
|
13 kg
|
Szín
|
Szürke (RAL 7016)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
26,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
45,000 cm
|
1.csomag hossza
|
61,000 cm
|
1. csomag súlya
|
10,750 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
80,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
132,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|