|
|
|
EVP2MM
EVlink Modem KIT 3G GPRS
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 01, 2020
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
4G modem
|
Szín
|
Kék
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
EVlink EVlink parking töltőállomás
EVlink EVlink Smart Wallbox töltőállomás
EVlink EVlink City töltőállomás
|
Készlet összeállítás
|
1 modem
1 biztosítóval nem rendelkező elektromos vezeték
1 rögzítő lemez(ek)
2 DIN sín rögzítő
2 csavar
Antenna (külön kell rendelni)
|
Szerelési mód
|
Rugós
Csavarozható
|
Integrált csatlakozási típus
|
SIM kártya-csatlakozónyílás
SUB-D 9
Ethernet port
|
Szélesség
|
106 mm
|
Magasság
|
75 mm
|
Mélység
|
28 mm
|
Nettó súly
|
0,45 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
18 cm
|
1.csomag hossza
|
26 cm
|
1. csomag súlya
|
500 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
|
|