|
|
|
EVP2PE74ER
EVlink Parking töltő (szekrény) 7KW T2S-TE RFID
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék neve
|
EVlink parking
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szekrény
|
Készülék rövid neve
|
EVP2
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
EVlink EVlink parking EVF2 töltőállomás
EVlink EVlink parking EVW2 töltőállomás
|
Pólusok leírása
|
1P+N esetén vezérlő áramkör
1P+N esetén betápláló áramkör
|
Szerelési mód
|
Talajon álló
Falra szerelhető
|
Ajánlat típusa
|
Szabványos
|
Névleges tápfeszültség
|
230 V AC 50/60 Hz betápláló áramkör
220...240 V AC 50/60 Hz vezérlő áramkör
|
Földelő rendszer
|
TT
IT
TN
|
Töltőcsatlakozók száma
|
2
|
Csatlakozó típus
|
Bal oldal: T2 csapóajtóval / ezüst bevonatú érintkezők
Jobb oldal: TE / ezüst bevonatú érintkezők
|
Maximum supply current
|
32 A esetén T2 csapóajtóval
10 A esetén TE
|
Maximális teljesítmény
|
2,3 kW esetén TE
7 kW esetén T2 csapóajtóval
|
Beléptetőrendszer
|
Azonosító kártya RFID megfelel ISO/IEC 14443
Azonosító kártya RFID megfelel ISO/IEC 15693
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlés típusa
|
2 piros nyomógomb, funkció: stop
2 zöld világító nyomógomb, funkció: indítás/fedél nyitása
|
Helyi jelzés
|
Törtésre: 2 LED (zöld) (villogás) mellett oldal
Elérhető: 2 LED (zöld) mellett elülső borítás
Fenntartott: 2 LED (narancs) mellett elülső borítás
Nem működik: 2 LED (piros) mellett elülső borítás
|
Webszerver
|
Beágyazott
|
Ethernet szolgáltatás
|
Konfigurálás webszerveren keresztül
|
Magasság
|
625 mm
|
Szélesség
|
400 mm
|
Mélység
|
206 mm
|
Nettó súly
|
20 kg
|
Szín
|
Szürke (RAL 7016)
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP54 nem terhelt megfelel IEC 61851-1
IP54 terhelés alatt megfelel IEC 61851-1
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 töltőállomás megfelel IEC 61851-22
IK10 csatlakozóaljzat: T2 csapóajtóval megfelel IEC 61851-22
IK08 csatlakozóaljzat: TE
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…40 °C megfelel IEC 61851-22
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m megfelel IEC 61851-22
|
Relatív páratartalom
|
0…95 %
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
24,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
45,000 cm
|
1.csomag hossza
|
69,000 cm
|
1. csomag súlya
|
18,894 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
50,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
45,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|