|
|
|
EVW2S7P02
EVLink Fali elektromos autótöltő állomás 1x T2 - 7kW
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2021
|
|
End of Standard Services ÁPR. 30, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék neve
|
EVlink parking
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Töltőállomás
|
Készülék rövid neve
|
EVW2
|
Pólusok leírása
|
1P+N esetén vezérlő áramkör
1P+N esetén betápláló áramkör
|
Szerelési mód
|
Falra szerelhető
|
Ajánlat típusa
|
Szabványos
|
Névleges tápfeszültség
|
230 V AC 50/60 Hz betápláló áramkör
220...240 V AC 50/60 Hz vezérlő áramkör
|
Földelő rendszer
|
TT
IT
TN
|
Töltőcsatlakozók száma
|
1
|
Csatlakozó típus
|
Jobb: T2 / ezüst bevonatú érintkezők
|
Maximum supply current
|
32 A esetén T2
|
Maximális teljesítmény
|
7 kW esetén T2
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlés típusa
|
1 piros nyomógomb, funkció: stop
1 zöld világító nyomógomb, funkció: indítás/fedél nyitása
|
Helyi jelzés
|
Törtésre: 1 LED (zöld) (villogás) mellett oldal
Elérhető: 1 LED (zöld) mellett elülső borítás
Fenntartott: 1 LED (narancs) mellett elülső borítás
Nem működik: 1 LED (piros) mellett elülső borítás
|
Kommunikációs port protokoll
|
OCPP 1.6
|
Konfiguráció / Arhitektúra
|
Álló kialakítású
Clustered architecture
|
Működtetés és karbantartás
|
Megszakító állapotjelzés
Részletes töltés adatok
Diagnosztikai lehetőségek
Töltés felfüggesztés
Felhasználói jogosultságok konfigurálása
Terhelés-felügyelet
|
Webszerver
|
Beágyazott
|
Ethernet szolgáltatás
|
Konfigurálás webszerveren keresztül
|
Szabványok
|
IEC 61851-22
IEC 61851-1
|
Terméktanúsítványok
|
CB
EV Ready
CE
ZE Ready
|
Magasság
|
620 mm
|
Szélesség
|
413 mm
|
Mélység
|
256 mm
|
Nettó súly
|
33 kg
|
Szín
|
Elülső borítás: fehér (RAL 9003)
Oldal: szürke (RAL 7016)
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP54 nem terhelt megfelel IEC 61851-1
IP54 terhelés alatt megfelel IEC 61851-1
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 töltőállomás megfelel IEC 61851-22
IK10 csatlakozóaljzat megfelel IEC 61851-22
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…50 °C megfelel IEC 61851-22
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m megfelel IEC 61851-22
|
Relatív páratartalom
|
0…95 %
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
50,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
45,0 cm
|
1.csomag hossza
|
68,0 cm
|
1. csomag súlya
|
33,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|