Vezérlés típusa
|
1 piros nyomógomb, funkció: stop
1 zöld világító nyomógomb, funkció: indítás/fedél nyitása
|
Helyi jelzés
|
Törtésre: 1 LED (zöld) (villogás) mellett oldal
Elérhető: 1 LED (zöld) mellett elülső borítás
Fenntartott: 1 LED (narancs) mellett elülső borítás
Nem működik: 1 LED (piros) mellett elülső borítás
|
Kommunikációs port protokoll
|
OCPP 1.6
|
Konfiguráció / Arhitektúra
|
Álló kialakítású
Clustered architecture
|
Működtetés és karbantartás
|
Megszakító állapotjelzés
Terhelés-felügyelet
Töltés felfüggesztés
Felhasználói jogosultságok konfigurálása
Részletes töltés adatok
Diagnosztikai lehetőségek
|
Webszerver
|
Beágyazott
|
Ethernet szolgáltatás
|
Konfigurálás webszerveren keresztül
|
Szabványok
|
IEC 61851-1
IEC 61851-22
|
Terméktanúsítványok
|
CB
CE
ZE Ready
EV Ready
|
Magasság
|
620 mm
|
Szélesség
|
413 mm
|
Mélység
|
256 mm
|
Nettó súly
|
33 kg
|
Szín
|
Elülső borítás: fehér (RAL 9003)
Oldal: szürke (RAL 7016)
|