|
|
|
EZALUG0503
3 db kábelcsatlakozó 50A-ig EZC100-hoz
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
Kábeles teszt Acti 9 Smartlink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelsaru átalakító
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Easypact áramkör-megszakító
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Mennyiség készletenként
|
30-as készlet
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áramerősség
|
0…50 A
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
35,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
8,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
2. csomag hossza
|
14,0 cm
|
2. csomag súlya
|
461,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
288
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
11,578 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|