|
|
|
EZAROTDS
Közvetlen rotációs hajtás EZC100-hoz f
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
EZC250
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Forgó fogantyú készlet
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vezérlő tartozékok
|
Fogantyú színe
|
Fekete
|
Fogantyú homloklap színe
|
Fekete
|
Forgatófogantyú szerelési stílus
|
Közvetlenül
|
Kiegészítő jellemzők
Forgatófogantyús lakat
|
3 lakat maximum
|
Forgatófogantyú szerelési hely
|
Mellső
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,1 cm
|
1.csomag hossza
|
12,0 cm
|
1. csomag súlya
|
382,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,363 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
288
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
120 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
130 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|