|
|
|
EZASHT100AC
Munkaáramú kioldó EZC100-hoz 100-130VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EasyPact
|
Termékválaszték
|
EZC250
|
Készülék rövid neve
|
redőnyös kijelző
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Feszültségkioldó
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Feszültségkioltási típus
|
Munkaáramú kioldó
|
Vezérlőkör feszültség
|
100...130 V AC 50/60 Hz
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Easypact EasyPact MVS
|
Kiegészítő jellemzők
Operating threshold
|
0,7 Un kioldás
|
Válaszidő
|
50 ms
|
Kiegészítő kapcsolat végpont
|
Vezeték
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2 cm
|
1. csomag szélessége
|
9 cm
|
1.csomag hossza
|
7,5 cm
|
1. csomag súlya
|
62 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
8 cm
|
2. csomag szélessége
|
10 cm
|
2. csomag hossza
|
14 cm
|
2. csomag súlya
|
312 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
8,201 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|