|
|
|
EZB400W12
Elosztósín 400A, 12 leágazás
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 07, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
EasyPact
|
Termékcsalád
|
EasyPact
|
Készülék rövid neve
|
sín
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Összekötősín
|
Készülék alkalmazás
|
Két készülékdoboz csatlakoztatása
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Easypact EasyPact EZB áramkör-megszakító
|
[In] névleges áramerősség
|
400 A
|
Utak száma
|
12 utas
|
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
550 V AC 50/60 Hz
|
Készülékek száma
|
12 (3P)
18 (2P)
36 (1P)
|
Sínbővítés
|
2- vagy 4-pontos
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
40 kA esetén 1 év
|
Magasság
|
590 mm
|
Szélesség
|
416 mm
|
Mélység
|
107 mm
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
45,0 cm
|
1.csomag hossza
|
66,2 cm
|
1. csomag súlya
|
10,75 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
80,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
141,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|