|
|
|
EZB630W06
Elosztósín 630A, 6 leágazás
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2020
|
|
End of Standard Services DEC. 07, 2020
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
EasyPact
|
Termékcsalád
|
EasyPact
|
Készülék rövid neve
|
sín
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Összekötősín
|
Készülék alkalmazás
|
Két készülékdoboz csatlakoztatása
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Easypact EasyPact EZB áramkör-megszakító
|
[In] névleges áramerősség
|
630 A
|
Utak száma
|
6 utas
|
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
550 V AC 50/60 Hz
|
Készülékek száma
|
18 (1P)
6 (3P)
8 (2P)
|
Sínbővítés
|
2- vagy 4-pontos
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
40 kA esetén 1 év
|
Magasság
|
365 mm
|
Szélesség
|
416 mm
|
Mélység
|
107 mm
|
Környezet
Kínálat fenntarthatósága
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|