Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

EZC100B3040 |
Schneider-Electric
 
EZC100B3040 picture- web-product-data-sheet
EZC100B3040
EZC100B 3P 7,5kA/400V megszakító 40A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték EasyPact
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék rövid neve Easypact EZC100F
Megszakító neve Easypact EZC100B
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok leírása 3t
Hálózat típusa DC
AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Névleges áramerősség 40 A -40 °C
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Ue névleges üzemi feszültség 550 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Megszakítónévleges értékek kód B
Megszakítási kapacitás 10 kA Icu -110...220 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
5 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
2,5 kA Icu -550 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
7,5 kA Icu -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
7,5 kA Icu -400...440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 0,625 kA -550 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
1,25 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
1,875 kA -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
1,875 kA -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
2,5 kA -110/130 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
2,5 kA -220/230 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Felhasználási kategória AC
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kioldó egység névleges értékek 40 A -50 °C
Védelem típusa Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Rövidzárlat elleni védelem
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
3 megfelel IEC 947-2
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa Kapcsoló
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Mechanikai tartósság 13000 ciklus
Elektromos élettartam AC: 4000 ciklus 415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Csatlakozásosztás 25 mm
Helyi jelzés Pozitív kontaktus jelzés
Nulla védelem beállítása Védelem nélkül
Szivárgóáram-védelem Nincs
Magasság 130 mm
Szélesség 75 mm
Mélység 60 mm
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
JIS C8201-4-1
GB/T 14048.2
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,5 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 14,0 cm
1. csomag súlya 727,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 8,746 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 192
3.csomag magassága 80,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 157,288 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 181
Garancia
Garancia 18 months