|
|
|
EZC100H3032
EZC100H 3P 30kA/400V megszakító 32A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
EasyPact
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramkör-megszakító
|
Készülék rövid neve
|
Easypact EZC100N
|
Megszakító neve
|
Easypact EZC100H
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Védett pólusok leírása
|
3t
|
Hálózat típusa
|
DC
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
[In] névleges áram
|
32 A -40 °C
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-2
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
550 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
250 V DC megfelel IEC 60947-2
|
Megszakítónévleges értékek kód
|
H
|
Megszakítási kapacitás
|
10 kA Icu -125 V DC 1P megfelel IEC 60947-2
10 kA Icu -250 V DC 2 sor pólus fázisonként, nem egymás mellé helyezve megfelel IEC 60947-2
10 kA Icu -550 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -110...220 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
20 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
30 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
30 kA Icu -415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
5 kA -125 V DC megfelel IEC 60947-2
5 kA -250 V DC megfelel IEC 60947-2
5 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
2,5 kA -550 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
15 kA -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -110...220 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
7,5 kA -415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel IEC 60947-2
|
Felhasználási kategória
|
AC
|
Kioldóegység megnevezése
|
TM-D
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Kioldó egység névleges értékek
|
32 A -50 °C
|
Védelem típusa
|
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Rövidzárlat elleni védelem
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-1
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Mechanikai tartósság
|
8500 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
AC: 1500 ciklus 415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Csatlakozási távolság
|
25 mm
|
Helyi jelzés
|
Pozitív kontaktus jelzés
|
Nulla védelem beállítása
|
Védelem nélkül
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Magasság
|
130 mm
|
Szélesség
|
75 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
JIS C8201-4-1
EN/IEC 60947-3
GB/T 14048.2
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
14,0 cm
|
1. csomag súlya
|
795,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
9,852 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
192
|
3.csomag magassága
|
50,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
173,144 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|