Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

EZC100N1025 |
Schneider-Electric
 
EZC100N1025 picture- web-product-data-sheet
EZC100N1025
EZC100N 1P 18kA/400V megszakító 25A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték EasyPact
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék rövid neve Easypact EZC250F
Megszakító neve Easypact EZC100N
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 1P
Védett pólusok leírása 1t
Hálózat típusa AC
DC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Névleges áramerősség 25 A -40 °C
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Ue névleges üzemi feszültség 125 V DC megfelel IEC 60947-2
415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Megszakítónévleges értékek kód N
Megszakítási kapacitás 25 kA Icu -110...220 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
5 kA Icu -125 V DC 1P megfelel IEC 60947-2
18 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
2,5 kA Icu -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
2,5 kA Icu -400...440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 12,5 kA -110/130 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
2,5 kA -125 V DC megfelel IEC 60947-2
9 kA -220/230 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
1,25 kA -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
1,25 kA -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Felhasználási kategória AC
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kioldó egység névleges értékek 25 A -50 °C
Védelem típusa Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Rövidzárlat elleni védelem
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
3 megfelel IEC 947-2
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa Kapcsoló
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Mechanikai tartósság 13000 ciklus
Elektromos élettartam AC: 4000 ciklus 415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Csatlakozásosztás 25 mm
Helyi jelzés Pozitív kontaktus jelzés
Nulla védelem beállítása Védelem nélkül
Szivárgóáram-védelem Nincs
Magasság 130 mm
Szélesség 25 mm
Mélység 60 mm
Környezet
Szabványok JIS C8201-4-1
EN/IEC 60947-3
GB/T 14048.2
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,2 cm
1. csomag szélessége 9,5 cm
1.csomag hossza 14,0 cm
1. csomag súlya 340,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 32
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 11,303 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 1024
3.csomag magassága 100 cm
3. csomag szélessége 125 cm
3. csomag hossza 55 cm
3. csomag súlya 373,16 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 41
Garancia
Garancia 18 months