Termékválaszték
|
EasyPact
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramkör-megszakító
|
Készülék rövid neve
|
Easypact EZC250F
|
Megszakító neve
|
Easypact EZC100N
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
1P
|
Védett pólusok leírása
|
1t
|
Hálózat típusa
|
AC
DC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
[In] névleges áram
|
100 A -40 °C
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-2
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
125 V DC megfelel IEC 60947-2
415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Megszakítónévleges értékek kód
|
N
|
Megszakítási kapacitás
|
25 kA Icu -110...220 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
5 kA Icu -125 V DC 1P megfelel IEC 60947-2
18 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
2,5 kA Icu -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
2,5 kA Icu -400...440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
12,5 kA -110/130 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
2,5 kA -125 V DC megfelel IEC 60947-2
9 kA -220/230 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
1,25 kA -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
1,25 kA -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel IEC 60947-2
|
Felhasználási kategória
|
AC
|
Kioldóegység megnevezése
|
TM-D
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Kioldó egység névleges értékek
|
100 A -50 °C
|
Védelem típusa
|
Rövidzárlat elleni védelem
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
3 megfelel IEC 947-2
|